(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์นกแบบเส้นตรงชนิดฐานหน้าแปลนที่ติดตั้งได้สะดวก
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· ระยะเคลื่อนที่ 59.5 มม.
· คุณสมบัติของแคลมป์นกนี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 6.8 kN
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบและจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
NO.SL300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,507.66 | TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 6800 | วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 |
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 44 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 117.5 | ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | ปลาย อุปกรณ์เสริม | ไม่ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 59.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.SL300 ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข SL300
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง