1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข J-2-B

KAC TOGGLE CLAMP
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
    ฿ 2,269.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ

คุณสมบัติ

● ด้ามจับเป็นแบบยาว

สเปค

● ตราสินค้าโภคภัณฑ์: หมายเลข J2-B
● เส้นผ่านศูนย์กลางโบลท์ที่แนบมา: M12 x 100
● จำนวณบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 5

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SS400)
รหัสสินค้า
NO.J-2-B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,269.69

฿ 1,576.07

KAC TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 3700 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
สกรู แคลมป์ยึด แบบปรับได้ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M12 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 107 ความยาว(มิลลิเมตร) 264
ความยาวของมือจับ มาตรฐาน แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2260 ถึง ปลาย อุปกรณ์เสริม สลักเกลียว เหล็กกล้า
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.J-2-B ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข J-2-B