(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปิดของเหลวที่จุด การเชื่อมต่อสายไฟ ของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ และไม่มีผลต่อการรั่วไหลระหว่าง วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม และ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์
· เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ไพล็อต นี้มี สเปค ความดันลม อย่างไรก็ตามสามารถใช้กับระบบไฮดรอลิกส์ได้
·ปลั๊กทำงานได้อย่างราบรื่นและไม่รั่วเนื่องจากการรวมกันของ วาล์ว ก้านและ วาล์ว หลอด
รหัสสินค้า |
---|
PCV-03 |
PCV-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,640.53 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 90 | 3/8 | ||
฿ 5,456.51 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 36 | 100 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P | เกลียวใน | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | เกลียวใน |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2 :: 1 | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) | ถึง 40 | แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) | 0.03 |
ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | G | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 5 ถึง 60 | ไพล็อต พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง