1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ประเภทระบบเปิดปิดโดยตรง, ชุดวาล์วมัลติฟังก์ชั่นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 2 พอร์ต, AB31 / AB41/2 Series (รหัสสินค้า)

DIRECT ACTING VALVE

ประเภทระบบเปิดปิดโดยตรง, ชุดวาล์วมัลติฟังก์ชั่นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 2 พอร์ต, AB31 / AB41/2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดวาล์ว Multilex สำหรับการควบคุมของเหลวชนิดต่าง ๆ รวมถึง น้ำ อากาศ น้ำมัน และระบบสุญญากาศ ให้ความน่าเชื่อถือสูงและมีคุณภาพสูง และตัวเลือกที่มากเพียงพอ รับประกันประสิทธิภาพการทำงานในเครื่องมือและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
AB41-02-1-AC200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
(MPa)
สัญลักษณ์ ขดลวด แรงดันไฟฟ้า ตัวเลือก การรวมกันของ วัสดุ (ตัวเครื่อง / ซีล) เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส อุปกรณ์แบบแมนนวล / แผ่นติดตั้ง / เคเบิ้ลแกลนด์, ท่อร้อยสาย / ตัวป้องกันไฟกระชาก สต๊อก

฿ 1,444.81

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1/4--สายไฟ Grommet (มาตรฐาน)200 V AC-มาตรฐาน: ทองแดง, ยางไนไตรø 1.5N/Aสินค้ามีในสต็อก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
จำนวนโซลินอยด์ เดียว การใช้งาน วัตถุ เดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AB41-02-1-AC200V ในชุด ประเภทระบบเปิดปิดโดยตรง, ชุดวาล์วมัลติฟังก์ชั่นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 2 พอร์ต, AB31 / AB41/2 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AB31-01-2-AC200V
AB31-01-3-02G-AC100V
AB31-01-3-02G-AC200V
AB41-02-2-AC200V
AB41-02-3-AC100V
AB41-02-3-AC200V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
(MPa)
สัญลักษณ์ ขดลวด แรงดันไฟฟ้า ตัวเลือก การรวมกันของ วัสดุ (ตัวเครื่อง / ซีล) เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส อุปกรณ์แบบแมนนวล / แผ่นติดตั้ง / เคเบิ้ลแกลนด์, ท่อร้อยสาย / ตัวป้องกันไฟกระชาก สต๊อก

฿ 950.19

1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1/8--สายไฟ Grommet (มาตรฐาน)200 V AC-มาตรฐาน: ทองแดง, ยางไนไตรø 2N/Aสินค้ามีในสต็อก

฿ 1,249.57

1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1/8--2G100 V AC-มาตรฐาน: ทองแดง, ยางไนไตร (มีให้เลือกชนิดคอยล์ / ควบคุมด้วยมือ / เพลทยึด / เคเบิ้ลแกลนด์ / ตัวกันไฟกระชาก)ø 3N/Aสินค้ามีในสต็อก

฿ 1,249.57

1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1/8--2G200 V AC-มาตรฐาน: ทองแดง, ยางไนไตร (มีให้เลือกชนิดคอยล์ / ควบคุมด้วยมือ / เพลทยึด / เคเบิ้ลแกลนด์ / ตัวกันไฟกระชาก)ø 3N/Aสินค้ามีในสต็อก

฿ 1,345.85

1 ชิ้น 5 วัน [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1/4--สายไฟ Grommet (มาตรฐาน)200 V AC-มาตรฐาน: ทองแดง, ยางไนไตรø 2N/Aสินค้ามีในสต็อก

฿ 1,345.85

1 ชิ้น 5 วัน [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1/4--สายไฟ Grommet (มาตรฐาน)100 V AC-มาตรฐาน: ทองแดง, ยางไนไตรø 3N/Aสินค้ามีในสต็อก

฿ 1,345.85

1 ชิ้น 5 วัน [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1/4--สายไฟ Grommet (มาตรฐาน)200 V AC-มาตรฐาน: ทองแดง, ยางไนไตรø 3N/Aสินค้ามีในสต็อก