(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·การหมุนและการจัดการที่ราบรื่นและสะดวกสบายเป็นพิเศษทำได้โดยใช้โครงสร้าง "DRS" ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราและ สเปค ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่
· สเปค ล้อ สีเทาซึ่งเครื่องหมายยางไม่ ขาตั้ง
·เป็น ลูกล้อ ทดแทนสำหรับรถบรรทุกมือ
·เนื่องจากมันเงียบจึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่สาธารณะ
รหัสสินค้า |
---|
TYPGK-100BK |
TYPGK-130BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 709.31 | CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 100 | 80 | 45 | 110 | 80 | 100 | 32 | 9 | 102 | 4989999254891 | 466-4973 | ||
฿ 891.44 | CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 130 | 100 | 56 | 130 | 90 | 130 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999254914 | 466-4981 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | เงียบ | วัสดุ ล้อ | ล้อ ยาง ไนล่อน สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
สเปค | แผ่นเพลท-Type / Low-Noise สเปค/ แบบอยู่กับที่ | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง