(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมากสามารถผลิตความยาว เครื่องจักร แบบกำหนดเองได้ทีละ 10 ซม.
รหัสสินค้า |
---|
MC-35SP1-7M |
MC-40SP1-7M |
MC-45SP1-7M |
MC-50SP1-7M |
MC-60SP1-7M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการขนส่งสูงสุด (เมตร / นาที) | โหมด ขับขี่ | ความจุการขนส่ง (50, 60 hz) (เมตร / นาที) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182,661.00 | NIKKO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 44 | มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1kW | 21/25 | 463-5485 | 205 | ||
฿ 257,544.00 | NIKKO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 44 | มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1kW | 27/33 | 463-5507 | 260 | ||
฿ 357,532.00 | NIKKO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 52 | มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1.5kW | 36/46 | 463-5523 | 275 | ||
฿ 389,129.00 | NIKKO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 52 | มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1.5kW | 46/56 | 463-5540 | 285 | ||
฿ 488,685.00 | NIKKO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 52 | มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1.5kW | 64/77 | 463-5566 | 325 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | หัว ขับ | ประเภทสายพาน | สายพานแบน | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | ความเร็วคงที่ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ เครื่องจักร(ม.) | 7 | มุม ของม้วน ลูกกลิ้ง(°) | 23 | หน่วยสั่งซื้อ(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง