1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานลำเลียง แบบโมดูลาร์ด้านล่างเรือ 2 จุด

สายพานลำเลียง แบบโมดูลาร์ด้านล่างเรือ 2 จุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203,872.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมากสามารถผลิตความยาว เครื่องจักร แบบกำหนดเองได้ทีละ 10 ซม.

รหัสสินค้า
MC-35CP1-7M
MC-40CP1-7M
MC-45CP1-7M
MC-50CP1-7M
MC-60CP1-7M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างสายพาน W
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการขนส่งสูงสุด
(เมตร / นาที)
มุม ของม้วน ลูกกลิ้ง
(°)
โหมด ขับขี่ ความจุการขนส่ง (50, 60 hz)
(เมตร / นาที)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 203,872.00

NIKKO 1 ชิ้น 40 วัน 3504423มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1kW21/25463-5477185

฿ 280,053.00

NIKKO 1 ชิ้น 40 วัน 4004423มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1kW28/35463-5493230

฿ 361,860.00

NIKKO 1 ชิ้น 40 วัน 4505219มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1.5kW42/50463-5515255

฿ 390,861.00

NIKKO 1 ชิ้น 40 วัน 5005219มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1.5kW53/64463-5531265

฿ 488,685.00

NIKKO 1 ชิ้น 40 วัน 6005213มอเตอร์ พูลเล่ย์ 1.5kW68/82463-5558310

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการขับเคลื่อน หัว ขับ ประเภทสายพาน สายพานแบน วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว ความเร็วคงที่
ความยาวของ เครื่องจักร(ม.) 7 หน่วยสั่งซื้อ(หน่วย) 1