1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ อะลูมิเนียม

พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,950.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท Knockdown เพื่อการประกอบที่ง่าย

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสร้างทางเดินในโรงงาน

คุณสมบัติ

● คลองเลื่อย

การใช้

● สำหรับสร้างทางเดินภายในโรงงาน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ชนิดประกอบ

วัสดุ

● แผงด้านบน: อะคริลิค ใส
● ด้านล่าง: แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
รหัสสินค้า
SF-30A34
SF-30A34C
SF-30A34CO
SF-30A35
SF-30A35C
SF-30A35CO
SF-30A36
SF-30A36C
SF-30A36CO
SF-30A44
SF-30A44C
SF-30A44CO
SF-30A45
SF-30A45C
SF-30A45CO
SF-30A46
SF-30A46C
SF-30A46CO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ชนิด เสาหลัก
(ชิ้น)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 11,540.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001200วัตถุ เดียวด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 2460-71216.5

฿ 9,474.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001200เส้น แบบตรง ล้นด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 1460-71395.1

฿ 8,950.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 301200ล้นมุมสำหรับมุม x 1460-71474.4

฿ 12,753.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001500วัตถุ เดียวด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 2460-71557.7

฿ 10,492.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001500เส้น แบบตรง ล้นด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 1460-71636.1

฿ 9,934.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 301500ล้นมุมสำหรับมุม x 1460-71715.6

฿ 14,228.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001800วัตถุ เดียวด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 2460-71808.9

฿ 11,605.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001800เส้น แบบตรง ล้นด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 1460-71987.1

฿ 11,016.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 301800ล้นมุมสำหรับมุม x 1460-72016.4

฿ 14,524.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001200วัตถุ เดียวด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 2460-72107.6

฿ 12,524.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001200เส้น แบบตรง ล้นด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 1460-72286.2

฿ 12,000.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 301200ล้นมุมสำหรับมุม x 1460-72365.5

฿ 17,672.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001500วัตถุ เดียวด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 2460-72449.1

฿ 15,409.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001500เส้น แบบตรง ล้นด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 1460-72527.5

฿ 14,819.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 301500ล้นมุมสำหรับมุม x 1460-72616.8

฿ 18,982.00

SEIKO 1 ชิ้น 90 วัน 4001800วัตถุ เดียวด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 2460-727910.5

฿ 16,293.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 4001800เส้น แบบตรง ล้นด้วย แผ่นเพลท มั่นคง× 1460-72878.7

฿ 15,737.00

SEIKO 1 ชิ้น 40 วัน 301800ล้นมุมสำหรับมุม x 1460-72958

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ชนิดประกอบ วัสดุ (แผงด้านบน) อะคริลิค ใส วัสดุ (ด้านล่าง) แผ่นเพลท อะลูมิเนียม ที่ซับซ้อน
หน่วยสั่งซื้อ(หน่วย) 1