(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คุณสามารถตัดและลับคมได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือ ธรรมดา
·สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ได้อย่างง่ายดายด้วย กาว เฉพาะด้าน และไม่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำ
·เนื่องจากมี น้ำหนักเบา จึงง่ายต่อการ มือจับ เช่นงานท่อและการขนส่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
รหัสสินค้า |
---|
VCO50 |
VCO75 |
VCO100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.35 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 69 | 52.2 | 60 | 44 | 27 | 0 | 4560491644023 | 446-2742 | 64 | ||
฿ 213.94 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 89 | 100 | 78.5 | 89 | 65.5 | 44 | 5 | 4560491644047 | 446-2751 | 171 | ||
฿ 328.27 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 9 วัน | 114 | 125 | 100 | 114 | 75 | 54 | 0 | 4560491644054 | 446-2734 | 311 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | ไม่มี ความดัน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 :: 45 | JIS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน K6739 | รูปทรง ปะเก็น | โอริง |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง