(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คุณสามารถตัดและลับคมได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือ ธรรมดา
·สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ได้อย่างง่ายดายด้วย กาว เฉพาะด้าน และไม่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อเหล็ก VP ( ท่อ PVC ชนิดแข็ง )
รหัสสินค้า |
---|
TSS20-13 |
TSS25-20 |
TSS40-20 |
TSS40-25 |
TSS50-25 |
TSS50-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D2 (Ø) | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ D1 (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.59 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 9 วัน | 26 | 18 | 33 | 24 | 68 | 20 x 13 | 4560491642517 | 446-2599 | 30 | ||
฿ 52.35 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 26 | 40 | 33 | 84 | 25 × 20 | 4560491642555 | 446-2611 | 49 | ||
฿ 115.35 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 26 | 57 | 33 | 113 | 40 × 20 | 4560491642586 | 446-2637 | 98 | ||
฿ 116.89 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 32 | 57 | 40 | 114 | 40 × 25 | 4560491642593 | 446-2645 | 103 | ||
฿ 176.84 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 32 | 70 | 40 | 140 | 50 × 25 | 4560491642623 | 446-2661 | 160 | ||
฿ 179.39 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 48 | 70 | 57 | 136 | 50 × 40 | 4560491642647 | 446-2670 | 170 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 :: 40 | JIS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน K6743 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง