(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
<ลักษณะ>
●หมุด สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อยืดอายุการใช้งาน
●TD34S:ใช้โดยเชื่อม ปลอกสวม เข้ากับปลายแถบ แคลมป์ยึด
●TD35S:ใช้โดยเชื่อม น็อตกลม เข้ากับปลายแถบ แคลมป์ยึด
<งาน>
●เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เชื่อมการประกอบและอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
TD34S |
TD35S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการแนบ | กำลังแบริ่งสูงสุด (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | ชนิดสกรู ปลาย | ขนาด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มุม พวงมาลัย (°) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,858.16 | SUPERTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | 5000 | M12 | 142 | 2260 ถึง | [สลักเกลียว เหล็กกล้า] ชุดน็อตยึดน๊อตสีกลม | M12 × 75 | 68 | 4967521348249 | 490-6047 | 2320 | ||
฿ 836.03 | SUPERTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 1500 | M8 | 66 | 1050 ถึง 2259 | น๊อตตัวเมีย | M8 × 1.25 (พิทช์) | 66 | 4967521348232 | 490-6055 | 450 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | เชื่อม-On | มุม ถ่ายโอน แขน แคลมป์ยึด(°) | 128 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง