(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· ท่อเหล็ก และ เฟรม โรเลอร์ ใช้ วัสดุ อะลูมิเนียม แข็งและมี น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
LA20-100209 |
LA20-100219 |
LA20-150209 |
LA20-150219 |
LA20-200209 |
LA20-200219 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,060.00 | TERAUCHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 990 | 462-4807 | 5 | ||
฿ 38,030.00 | TERAUCHI CONVEYORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 1980 | 462-4815 | 10 | ||
฿ 21,899.00 | TERAUCHI CONVEYORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 990 | 462-4823 | 6 | ||
฿ 41,666.00 | TERAUCHI CONVEYORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 1980 | 462-4831 | 12 | ||
฿ 23,152.00 | TERAUCHI CONVEYORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 990 | 462-4840 | 7 | ||
฿ 44,008.00 | TERAUCHI CONVEYORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 1980 | 462-4858 | 14 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | อะลูมิเนียม แข็ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์(Ø) | 20 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | ประเภท เฟรม | แบบตรง |
ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม แข็ง | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | สเปค | มาตรฐาน | พิกัดน้ำหนัก โรเลอร์(กก. / ชิ้น) | 12 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ เพลา | เหล็กกล้า | วัสดุ ของ สลักเกลียว | เหล็กกล้า |
ปริมาณ(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง