(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · บำบัดโดยปราศจาก น้ำมัน และน้ำ [การใช้งาน]สำหรับท่อก๊าซ ความดัน สูง
รหัสสินค้า |
---|
TB58 |
TB59 |
TB60 |
TB61 |
TB68 |
TB69 |
TB70 |
TB71 |
TB72 |
TB73 |
TS58 |
TS59 |
TS60 |
TS68 |
TS69 |
TS70 |
TS71 |
TS72 |
TS73 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | มิติ L (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,302.49 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | - | - | 36 | 4560125825132 | 434-5592 | 155 | ||
฿ 1,171.68 | YAMATO | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 33 | 4560125825149 | 434-5606 | 185 | ||
฿ 1,236.31 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 38 | 4560125825156 | 434-5614 | 165 | ||
฿ 1,233.99 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 2B (15 A) | 38 | 4560125825163 | 434-5622 | 150 | ||
฿ 1,153.09 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 1 / 4B (8 A) | Rc | - | - | 35 | 4560125825170 | 434-5631 | 65 | ||
฿ 1,163.16 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 3 / 8B (10 A) | 40 | 4560125825187 | 434-5649 | 130 | ||
฿ 1,243.28 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 1 / 2B (15 A) | 40 | 4560125825194 | 434-5665 | 210 | ||
฿ 1,161.61 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 3 / 8B (10 A) | Rc | - | - | 40 | 4560125825200 | 434-5673 | 120 | ||
฿ 1,241.73 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 2B (15 A) | 40 | 4560125825217 | 434-5681 | 200 | ||
฿ 1,240.96 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 1 / 2B (15 A) | Rc | - | - | 45 | 4560125825224 | 434-5690 | 195 | ||
฿ 1,877.39 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | - | - | 36 | 4560125827112 | 434-6351 | 150 | ||
฿ 2,997.20 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 33 | 4560125827129 | 434-6360 | 165 | ||
฿ 3,094.12 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 38 | 4560125827136 | 434-6378 | 155 | ||
฿ 2,980.93 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | สเตนเลส | 1 / 4B (8 A) | Rc | - | - | 35 | 4560125827150 | 434-6394 | 60 | ||
฿ 3,090.27 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 3 / 8B (10 A) | 40 | 4560125827167 | 434-6408 | 110 | ||
฿ 3,100.34 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 1 / 2B (15 A) | 40 | 4560125827174 | 434-6424 | 175 | ||
฿ 3,082.77 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | สเตนเลส | 3 / 8B (10 A) | Rc | - | - | 40 | 4560125827181 | 434-6432 | 95 | ||
฿ 3,098.79 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 2B (15 A) | 40 | 4560125827198 | 434-6441 | 165 | ||
฿ 3,201.16 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | สเตนเลส | 1 / 2B (15 A) | Rc | - | - | 45 | 4560125827204 | 434-6459 | 170 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิการออกแบบ(°ค) | -10 :: 75 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียดของของไหลที่เกี่ยวข้อง | ไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนอากาศ ฯลฯ |
ปริมาณ | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง