1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แรงดันสูงชาย x หญิง (TB86)

YAMATO

แรงดันสูงชาย x หญิง (TB86)
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
- การประมวลผลกัน กันน้ำ กัน น้ำมัน

[การใช้งาน]
- สำหรับท่อก๊าซ ความดัน

รหัสสินค้า
TB86
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,189.06

YAMATO 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[ทองเหลือง] ทองเหลือง[W22-14] W22-14 (ขวา)W ( สกรู เกลียวนอก )Rc1 / 4B (8 A)4560125825262434-574680

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 20
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิ การออกแบบ(°ค) -10 :: 75 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ รายละเอียดของของไหลที่เกี่ยวข้อง ไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนอากาศ ฯลฯ ปริมาณ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB86 ในชุด แรงดันสูงชาย x หญิง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TB103
TB104
TB105
TB87
TB88
TB94
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,158.51

1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[ทองเหลือง] ทองเหลือง1 / 4B (8 A)RW ( สกรู ตัวเมีย )[W22-14] W22-14 (ซ้าย)4560125825385434-5126100

฿ 1,158.51

1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[ทองเหลือง] ทองเหลือง1 / 4B (8 A)RW ( สกรู ตัวเมีย )[W21-14] W21-14 (ซ้าย)4560125825392434-5134100

฿ 1,160.06

1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[ทองเหลือง] ทองเหลือง3 / 8B (10 A)RW ( สกรู ตัวเมีย )[W22-14] W22-14 (ขวา)4560125825408434-5142110

฿ 1,156.96

1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[ทองเหลือง] ทองเหลือง[W22-14] W22-14 (ขวา)W ( สกรู เกลียวนอก )Rc3 / 8B (10 A)4560125825279434-575490

฿ 1,161.61

1 ชิ้น 8 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[ทองเหลือง] ทองเหลือง[W22-14] W22-14 (ขวา)W ( สกรู เกลียวนอก )Rc1 / 2B (15 A)4560125825286434-5762120

฿ 1,158.51

1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[ทองเหลือง] ทองเหลือง1 / 4B (8 A)RRc3 / 8B (10 A)4560125825293434-5789100