(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางพร้อม วัสดุ สามประเภทและประเภทเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 รูที่ รองรับการใช้งาน กับการยึดเกาะของชิ้นส่วนขนาดเล็กต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
T-1.0 |
T-1.5 |
T-2.5 |
T-3.0 |
T-6.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,254.98 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 1,254.98 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | ||
฿ 1,254.98 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | ||
฿ 1,254.98 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 1,303.35 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปากคีบสุญญากาศ | การใช้งาน | ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างชิ้นส่วน | ส่วนการดูดซึม |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทนสารเคมี | วัสดุ ส่วนดูดซับ | ฟลูออโรโพลิเมอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง