1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเครื่อง อากาศหลัก (ptype)

ตัวเครื่อง อากาศหลัก (ptype)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,846.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การใช้งาน ปลาย ปากกาที่ง่ายและสะดวกสบายจับและปล่อยแบบไม่ต้องสัมผัส

รหัสสินค้า
PTYPE-0-40
PTYPE-40-90SALE
PTYPE-SHORT-TYPE-0-40
PTYPE-SHORT-TYPE-40-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทรายละเอียด ปลาย การหักเหของแสง

฿ 5,846.58

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน0 °ถึง 40 °

฿ 6,788.78

฿ 4,016.92

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่นมาตรฐาน40 °ถึง 90 °

฿ 5,873.04

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทสั้น0 °ถึง 40 °

฿ 7,263.86

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทสั้น40 °ถึง 90 °

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปากคีบสุญญากาศ การใช้งาน สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนขนาดเล็ก โครงสร้างชิ้นส่วน ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น
คุณสมบัติ มาตรฐาน