(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักเบา บาง ระยะเคลื่อนที่ยาว
กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด | 3 กก. (30 นิวตัน) | วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สเตจ แบบหลายแกน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 20.1 ถึง 25 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน Holoaxial | แคลมป์ยึด | ไม่ |
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | เสร็จสิ้น พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ซาตินแบล็คอโนไดซ์ |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 14.7 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L(มิลลิเมตร) | 42 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 25 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)(มิลลิเมตร) | 25 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)(มิลลิเมตร) | ±65 | ความตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน((7.5 + L / μm) | 40 |
โต๊ะวางชิ้นงาน ความขนาน((7.5 + L / μm) | 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XLSR-150AR ในชุด สเตจยาว (ชนิดโครงสร้างรองรับแบบข้อต่อ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง