(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ท่อระบายน้ำที่มีน้ำหนักเบาซึ่งทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยมสต๊อปเปอร์ ภายในใช้กับท่อ VU
[การใช้งาน]
•สำหรับท่อระบายน้ำและท่อ ช่องระบายอากาศ ใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
VUDT75X50 |
VUDT100X50 |
VUDT100X75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D2 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | Z1 (มิลลิเมตร) | Z2 (มิลลิเมตร) | Z3 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.77 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 89 | 60 | 75 × 50 | 74 | 75 | 73 | 34 | 35 | 48 | 4997983107153 | 446-6314 | 240 | ||
฿ 369.68 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114 | 60 | 100 × 50 | 84 | 85 | 87 | 34 | 35 | 62 | 4997983107160 | 446-6233 | 380 | ||
฿ 388.28 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114 | 89 | 100 × 75 | 98 | 99 | 102 | 48 | 49 | 62 | 4997983107177 | 446-6241 | 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 60 | มาตรฐาน | มาตรฐาน AS-38, มาตรฐาน ผู้ผลิต บางส่วน |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง