(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ครอบคลุมท่อตกแต่งที่คุ้มค่าพร้อมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีเฉพาะขนาดท่อที่ใช้ใน เครื่องปรับอากาศ ในครัวเรือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับทางเข้าผนัง
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับกลางแจ้ง | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | สี | งาช้าง |
---|---|---|---|---|---|
มิติ(มิลลิเมตร) | 94 | มิติ B(มิลลิเมตร) | 73 | มิติ C(มิลลิเมตร) | 140 |
มิติ(มิลลิเมตร) | 96 | ขนาด E(มิลลิเมตร) | 68 | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) |
ปริมาณ | A | JAN Code | 4518301043559 | รหัสการสั่งซื้อ | 761-4144 |
มวล(ก.) | 160 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง