(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· SLIMDUCT SD ซีรีส์:ฝาครอบตกแต่งชั้นนำของท่อ เครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและมีรูปแบบต่างๆมากมาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
SF-77-1000-B |
SF-77-1000-I |
SF-77-500-B |
SF-77-500-I |
SF-100-800-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.50 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำตาล | 74 | 62 | 1033 | 72 | 4518301013088 | 761-5191 | 320 | ||
฿ 1,063.49 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 74 | 62 | 1033 | 72 | 4518301013064 | 761-5205 | 320 | ||
฿ 410.41 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำตาล | 74 | 62 | 495 | 72 | 4518301012982 | 761-5230 | 160 | ||
฿ 337.85 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 8 วัน | งาช้าง | 74 | 62 | 495 | 72 | 4518301012968 | 761-5248 | 160 | ||
฿ 721.69 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 100 | 70 | 800 | 70 | 4518301013163 | 761-5183 | 440 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับกลางแจ้ง | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | วัสดุ | โพลีเอทิลีน (PE) |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง