(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· SLIMDUCT SD ซีรีส์:ฝาครอบตกแต่งชั้นนำของท่อ เครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและมีรูปแบบต่างๆมากมาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
SJ-77-B |
SJ-77-I |
SJ-100-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.62 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำตาล | 85 | 67 | 50 | 4518301012289 | 761-5345 | 65 | ||
฿ 647.12 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 85 | 67 | 50 | 4518301012265 | 761-5353 | 72 | ||
฿ 100.00 | INABADENKI | 1 ชิ้น | ขอราคา | งาช้าง | 109 | 75 | 66 | 4518301012364 | 761-5337 | 90 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับกลางแจ้ง | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง