(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· SLIMDUCT SD ซีรีส์:ฝาครอบตกแต่งชั้นนำสำหรับท่อ เครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและรูปแบบต่างๆมากมาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับทางเข้าผนัง
รหัสสินค้า |
---|
SW-77-B |
SW-77-I |
SW-100-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.99 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีน้ำตาล | 83 | 66 | 110 | 205 | 77 | 4518301010728 | 761-5655 | 185 | ||
฿ 448.17 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 83 | 66 | 110 | 205 | 77 | 4518301010704 | 761-5663 | 217 | ||
฿ 1,068.58 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 110 | 74 | 128 | 223 | 86 | 4518301010803 | 761-5647 | 280 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับกลางแจ้ง | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง