(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
●ชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น เพดานสำหรับแขวนประตู
รหัสสินค้า |
---|
21HE-OB |
21HE-OB2 |
23HE-OB |
23HE-OB2 |
24HE-OB |
24HE-OB2 |
25HE-OB |
25HE-OB2 |
26HE-OB |
27HE-OB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ราง (จำนวน) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 223.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | 771-0500 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 21 | 771-0518 | ||
฿ 328.46 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 23 | 771-0887 | ||
฿ 1,106.77 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 23 | 771-0895 | ||
฿ 564.41 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 771-1166 | ||
฿ 1,524.40 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 24 | 771-1174 | ||
฿ 1,234.25 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 771-1531 | ||
฿ 3,352.15 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 771-1549 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 26 | 771-1867 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 27 | 771-2090 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ไม้แขวนเสื้อ | วัสดุ | เหล็กกล้า (ไฟฟ้า) | มาตรฐานยุโรป | เหมาะสำหรับEN1527 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง