(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
●ชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น แนวนอนสำหรับไม้แขวนประตู
รหัสสินค้า |
---|
21HE-SB |
21HE-SB2 |
23HE-SB |
23HE-SB2 |
24HE-SB |
24HE-SB2 |
25HE-SB |
25HE-SB2 |
26HE-SB |
27HE-SB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ราง (จำนวน) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | 771-0585 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 21 | 771-0593 | ||
฿ 300.34 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 23 | 771-0968 | ||
฿ 1,108.75 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 23 | 771-0976 | ||
฿ 544.42 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 771-1247 | ||
฿ 1,573.19 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 771-1255 | ||
฿ 1,166.17 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 771-1603 | ||
฿ 3,270.34 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 771-1611 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 26 | 771-1921 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 27 | 771-2146 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ไม้แขวนเสื้อ | วัสดุ | เหล็กกล้า (ไฟฟ้า) | มาตรฐานยุโรป | เหมาะสำหรับEN1527 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง