(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● วัสดุ SCM ใช้สำหรับงานความแข็งแรงสูง
ชุบผิวด้วยไตรวาเลนต์โครเมต มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | การใช้งาน | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.00 ฿ 198.12 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068160 | 163-8149 | 66.95 | ||
฿ 217.69 ฿ 198.12 | BOLTS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 5 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068016 | 163-7941 | 19.20 | ||
฿ 217.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 6 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068023 | 163-7959 | 21.60 | ||
฿ 217.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068030 | 163-7967 | 29.25 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068047 | 163-7975 | 34.45 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068054 | 163-7983 | 40.30 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068078 | 163-8009 | 43.20 | ||
฿ 216.60 | BOLTS | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068108 | 163-8041 | 52.25 | ||
฿ 217.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 6 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068146 | 163-8084 | 35.50 | ||
฿ 287.00 ฿ 198.12 | BOLTS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 8 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068153 | 163-8092 | 57.20 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068177 | 163-8157 | 76.70 | ||
฿ 216.60 ฿ 198.10 | BOLTS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068191 | 163-8173 | 84.00 | ||
฿ 216.60 ฿ 198.10 | BOLTS | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068221 | 163-8203 | 97.35 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 8 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068290 | 163-8271 | 96.85 | ||
฿ 216.60 | BOLTS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068306 | 163-8289 | 113.75 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068313 | 163-8297 | 128.05 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068337 | 163-8319 | 141.00 | ||
฿ 287.00 ฿ 198.12 | BOLTS | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068368 | 163-8343 | 162.80 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 5 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068382 | 163-8360 | 159.30 | ||
฿ 217.69 ฿ 198.12 | BOLTS | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068399 | 163-8378 | 165.60 | ||
฿ 216.60 | BOLTS | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068450 | 163-8441 | 149.05 | ||
฿ 217.69 ฿ 198.12 | BOLTS | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068467 | 163-8459 | 169.40 | ||
฿ 216.60 | BOLTS | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068481 | 163-8475 | 187.55 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 6 | 16 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068498 | 163-8483 | 196.90 | ||
฿ 287.00 ฿ 198.66 | BOLTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 18 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068504 | 163-8491 | 209.50 | ||
฿ 216.60 ฿ 198.10 | BOLTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068511 | 163-8505 | 212.00 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068535 | 163-8521 | 231.20 | ||
฿ 217.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068542 | 163-8530 | 208.60 | ||
฿ 217.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068603 | 163-8599 | 183.00 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 8 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068610 | 163-8602 | 195.60 | ||
฿ 217.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 16 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068627 | 163-8611 | 214.50 | ||
฿ 216.60 ฿ 198.10 | BOLTS | 1 แพ็ค | 29 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068641 | 163-8637 | 232.58 | ||
฿ 287.00 ฿ 198.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 27 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068658 | 163-8688 | 271.08 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068665 | 163-8696 | 293.28 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 23 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068672 | 163-8700 | 307.05 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068689 | 163-8718 | 295.60 | ||
฿ 287.00 ฿ 198.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068764 | 163-8793 | 273.79 | ||
฿ 287.00 ฿ 198.12 | BOLTS | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068788 | 163-8815 | 326.52 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068795 | 163-8823 | 305.60 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068801 | 163-8831 | 323.40 | ||
฿ 217.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068818 | 163-8840 | 336.00 | ||
฿ 287.00 ฿ 198.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068863 | 163-8912 | 206.00 | ||
฿ 287.00 ฿ 198.69 | BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068870 | 163-8921 | 246.00 | ||
฿ 287.00 ฿ 198.12 | BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068887 | 163-8939 | 283.00 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068894 | 163-8947 | 285.30 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068900 | 163-8955 | 277.60 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 45 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068917 | 163-8963 | 307.20 | ||
฿ 287.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 12 | 50 | [การชุบออกไซด์สีดำ] ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 4989999068924 | 163-8971 | 292.60 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289978 | 300-2314 | 20.60 | ||
฿ 199.00 ฿ 167.42 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289985 | 300-2322 | 25.70 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289992 | 300-2331 | 29.50 | ||
฿ 199.00 ฿ 174.96 | BOLTS | 1 แพ็ค | 24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 15 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999294002 | 300-2349 | 33.60 | ||
฿ 199.00 ฿ 163.10 | BOLTS | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999294019 | 300-2357 | 37.10 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999294026 | 300-2365 | 37.20 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999294033 | 300-2373 | 43.70 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999294040 | 300-2381 | 49.20 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999294057 | 300-2390 | 56.40 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999294064 | 300-2403 | 65.10 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289879 | 300-2217 | 56.80 | ||
฿ 199.00 ฿ 163.10 | BOLTS | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289886 | 300-2225 | 64.60 | ||
฿ 199.00 ฿ 163.10 | BOLTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289893 | 300-2233 | 68.20 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289909 | 300-2241 | 76.30 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289916 | 300-2250 | 98.20 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 30 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289923 | 300-2268 | 89.40 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 15 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289930 | 300-2276 | 71.70 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289947 | 300-2284 | 94.70 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289954 | 300-2292 | 104.30 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 8 | 30 | ไตรวาเลนท์โครเมต | มาตรฐาน | 4989999289961 | 300-2306 | 114.40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | วัสดุ | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม (SCM435) | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | มาตรฐาน SSS | SSS002-1977 | หน่วยสั่งซื้อ(บรรจุภัณฑ์) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง