(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก รูปทรง 2 รูจึงไม่สามารถ เครื่องมือ ปกติในการถอดออกได้
รหัสสินค้า |
---|
B109-0310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความหนาของ หัว k | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 4 | # 4 | 6 | 1.8 | 4989999379716 | 765-1007 | 12.88 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | สองหลุม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส (A2) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | เทียบเท่ากับ A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ปริมาณ | 1 แพ็ค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B109-0310 ในชุด สกรูหัว P สองรู (สเตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
B109-0306 |
B109-0308 |
B109-0316 |
B109-0410 |
B109-0416 |
B109-0420 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความหนาของ หัว k | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 6 | 0.5 | 4 | # 4 | 6 | 1.8 | 4989999379693 | 765-0981 | 12.20 | ||
฿ 360.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 8 | 0.5 | 4 | # 4 | 6 | 1.8 | 4989999379709 | 765-0990 | 12.56 | ||
฿ 360.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 16 | 0.5 | 4 | # 4 | 6 | 1.8 | 4989999379723 | 765-1015 | 14.00 | ||
฿ 360.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 5 | # 8 | 8 | 2.4 | 4989999379730 | 765-1023 | 17.2 | ||
฿ 360.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 16 | 0.7 | 5 | # 8 | 8 | 2.4 | 4989999379747 | 765-1031 | 19.90 | ||
฿ 360.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 20 | 0.7 | 4 | # 8 | 8 | 2.4 | 4989999379754 | 765-1040 | 18.48 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง