(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดได้ด้วยสกรู หัว แบนธรรมดา
·สำหรับการกำจัดจะใช้ เครื่องมือ พิเศษในการกำจัด
· หัว ไม่มีซอกหลืบจึงไม่เสี่ยงต่อการสะสมของสิ่งสกปรก
รหัสสินค้า |
---|
B111-0306 |
B111-0308 |
B111-0310 |
B111-0316 |
B111-0406 |
B111-0408 |
B111-0410 |
B111-0416 |
B111-0420 |
B111-0508 |
B111-0510 |
B111-0516 |
B111-0520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความหนาของ หัว k | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 6 | 0.5 | 30 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379877 | 765-1163 | 22.60 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 29 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 8 | 0.5 | 29 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379884 | 765-1171 | 24.79 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 29 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 29 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379891 | 765-1180 | 27.40 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 27 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 16 | 0.5 | 27 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379907 | 765-1198 | 32.68 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 27 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 6 | 0.7 | 27 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379914 | 765-1201 | 33.76 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 8 | 0.7 | 26 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379921 | 765-1210 | 38.08 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 26 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379938 | 765-1228 | 39.38 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 23 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 16 | 0.7 | 23 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379945 | 765-1236 | 46.57 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 20 | 0.7 | 22 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379952 | 765-1244 | 54.00 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 8 | 0.8 | 20 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379969 | 765-1252 | 45.60 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 10 | 0.8 | 19 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379976 | 765-1261 | 48.00 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 16 | 0.8 | 18 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379983 | 765-1279 | 64.00 | ||
฿ 300.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 17 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379990 | 765-1287 | 69.50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ด้านเดียว | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส (A2) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | เทียบเท่ากับ A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ปริมาณ | 1 แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง