(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[พิมพ์ B722]
● การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
[พิมพ์ B22]
● สกรูหกเหลี่ยม วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
[พิมพ์ B23]
● ทำจาก สเตนเลส ทน การกัดกร่อน (SUS304)
[พิมพ์ TB93]
● ทำจาก ไททาเนียม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: น้ำหนักเบา และทนทานไม่เป็น สนิม ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นแม่เหล็ก และ ทนสารเคมี
● สำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง ทนความร้อน และความต้านทานต่อการเสียดสี
● สำหรับการประกอบอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ซึ่งจะต้องไม่เกิดการเสียรูป
รหัสสินค้า |
---|
B7221270 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภท เกลียว | การใช้งาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 70 | 1.75 | [เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | 4.8 | - | 2 | 4989999296242 | 300-4589 | 135.8 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B7221270 ในชุด สกรูหกเหลี่ยม (เกลียวตลอด)
รหัสสินค้า |
---|
B22-1435 |
B22-1440 |
B22-1445 |
B7221275 |
TB930510 |
TB930512 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภท เกลียว | การใช้งาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.00 | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 14 | 35 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | 4.8 | - | 7 | 4989999311976 | 477-8707 | 447.37 | ||
฿ 282.00 | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 14 | 40 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | 4.8 | - | 6 | 4989999311983 | 477-8715 | 419.7 | ||
฿ 282.00 | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 14 | 45 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | 4.8 | - | 6 | 4989999311990 | 477-8723 | 455.94 | ||
฿ 202.00 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 75 | 1.75 | [เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | 4.8 | - | 2 | 4989999296259 | 300-4597 | 142.8 | ||
฿ 257.00 | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 5 | 10 | 0.8 | ไททาเนียม | ไม่ | - | ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ความต้านทานการกัดกร่อน / มาตรฐาน | - | - | 7 | 4989999092882 | 255-5425 | 10.4 | ||
฿ 257.00 | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 12 | 0.8 | ไททาเนียม | ไม่ | - | ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ความต้านทานการกัดกร่อน / มาตรฐาน | - | - | 7 | 4989999092899 | 255-5441 | 11.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง