1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยม (เกลียวตลอด)【2-140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC BOLTS

สกรูหกเหลี่ยม (เกลียวตลอด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 153.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[พิมพ์ B722]
● การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

[พิมพ์ B22]
● สกรูหกเหลี่ยม วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

[พิมพ์ B23]
● ทำจาก สเตนเลส ทน การกัดกร่อน (SUS304)

[พิมพ์ TB93]
● ทำจาก ไททาเนียม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: น้ำหนักเบา และทนทานไม่เป็น สนิม ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นแม่เหล็ก และ ทนสารเคมี
● สำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง ทนความร้อน และความต้านทานต่อการเสียดสี
● สำหรับการประกอบอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ซึ่งจะต้องไม่เกิดการเสียรูป

สเปค

●SPQ (ถุง): 10
รหัสสินค้า
B7221070
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ประเภท เกลียว การใช้งาน ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 202.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10701.5[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)ไตรวาเลนท์โครเมตเกลียวเมตริกหยาบมาตรฐาน4.8-34989999296297300-4635141.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B7221070 ในชุด สกรูหกเหลี่ยม (เกลียวตลอด)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B22-1435
B22-1440
B22-1445
B7221075
B7221220
B7221225
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ประเภท เกลียว การใช้งาน ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 282.00

1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 14352[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมเกลียวเมตริกหยาบมาตรฐาน4.8-74989999311976477-8707447.37

฿ 282.00

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 14402[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมเกลียวเมตริกหยาบมาตรฐาน4.8-64989999311983477-8715419.7

฿ 282.00

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 14452[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมเกลียวเมตริกหยาบมาตรฐาน4.8-64989999311990477-8723455.94

฿ 202.00

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10751.5[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)ไตรวาเลนท์โครเมตเกลียวเมตริกหยาบมาตรฐาน4.8-34989999296303300-4643149.4

฿ 159.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12201.75[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)ไตรวาเลนท์โครเมตเกลียวเมตริกหยาบมาตรฐาน4.8-54989999296310300-4651160

฿ 159.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12251.75[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)ไตรวาเลนท์โครเมตเกลียวเมตริกหยาบมาตรฐาน4.8-54989999296327300-4660180.5