(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ป้องกันการลุกลามของไฟที่เกิดจากเศษหรือประกายไฟจากการตัด การขัดเงา หรือเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
TCH803 |
TCH805 |
TCH808 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (ม.) | ช่วงการดำเนินงาน (ม.) | ความยาว ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 787.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.58 | 1.8 | 180 | 4989999350128 | 231-5262 | 195 | ||
฿ 891.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.82 | 2.5 | 420 | 4989999350135 | 231-5271 | 290 | ||
฿ 1,143.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.05 | 3.6 | 650 | 4989999350142 | 231-5289 | 385 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
สี | สีเขียว | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 42 |
ข้อต่อ | ด้วยสกรูตัวเมียสากล G1 / 4, สกรูตัวเมีย G1 / 4, สกรูตัวผู้ R1 / 4 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง