1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิ่ม (S45C)

ลิ่ม (S45C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
สามารถตัดตามขนาดความยาวที่ต้องการใช้งาน

การใช้งาน
· ป้องกันเพลามอเตอร์ เกียร์ทดรอบ และอื่นๆ ไม่ให้หมุนเมื่อต่อกับเกียร์ หรือเฟือง

คุณสมบัติ

● ตัดตามความยาวที่ต้องการก่อนใช้งาน

การใช้งาน

● ป้องกันเพลามอเตอร์ เกียร์ทดรอบ และอื่นๆ ไม่ให้หมุนเมื่อต่อกับเกียร์ หรือเฟือง

สเปค

● L (มม.): 300
● ค่าพิกัดความเผื่อของขนาด: JIS B 1301

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล (S45C)
รหัสสินค้า
TK03300
TK04300
TK05300
TK06300
TK07300
TK08300
TK10300
TK12300
TK14300
TK16300
TK18300
TK20300
TK22300
TK25300
TK28300
TK32300
TK36300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 66.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 334989999088397391-013021.20

฿ 39.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 444989999088403391-014837.68

฿ 63.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 554989999088410391-015658.88

฿ 51.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 664989999088427391-016484.78

฿ 51.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 774989999088434391-0172115.40

฿ 61.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 874989999088441391-0181131.88

฿ 96.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1084989999088458391-0199188.40

฿ 108.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1284989999088465391-0202226.08

฿ 143.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1494989999088472391-0211296.73

฿ 164.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16104989999088489391-0229376.80

฿ 204.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18114989999088496391-0237466.29

฿ 277.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20124989999088502391-0245565.20

฿ 326.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22144989999088519391-0253725.34

฿ 356.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25144989999088526391-0261824.25

฿ 516.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 28164989999088533391-02701055.04

฿ 675.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 32184989999088540391-02881356.48

฿ 754.00

MACHINE KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 36204989999088557391-02961695.60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ลิ่มขนาน (แบบตรง) ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 300 วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล (S45C)
เจาะรูด้วยเครื่องจักร ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเผื่อ มิติ JIS B 1301 ปริมาณ 1