1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายแขวน (พร้อม ชุด แบบมีเกลียวเร่ง )

สายแขวน (พร้อม ชุด แบบมีเกลียวเร่ง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 148.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- ประกอบและขยายได้ทั้งสองด้าน
- ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนซ้ายและขวาได้อย่างอิสระ
- ป้องกัน NT ล้ม
- วงดนตรีสำหรับแขวนท่อในสถานที่
- สำหรับท่อ เหล็กกล้า
- สำหรับ ท่อ PVC.

คุณสมบัติ

● กระจายทั้งสองประเภทรวมกัน
● ฐานรอง/แผ่นรอง อเนกประสงค์หมุนไปทางซ้ายและขวา
● การ ป้องกันร่วง NT

การใช้

● วงดนตรีที่แฮงค์และแก้ไข ท่อเหล็ก
● สำหรับ ท่อเหล็ก
● สำหรับ ท่อ PVC (VP ?? 40 ถึง 250 A)

สเปค

● มิติ (มม.) t: 1.2
● มิติ (มม.) W: 25
● มิติ (มม.) C: 25
● มิติ (มม.) d1: W3 / 8
● มิติ (มม.) d2: M6 x 22
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SPHC)
รหัสสินค้า
TPS308SALE
TPS309
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งB
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 154.00

฿ 106.11

TRC PIPING SUPPORT METAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 634989999087390282-095181

฿ 148.00

TRC PIPING SUPPORT METAL 1 ชิ้น 5 วัน 654989999087406282-096090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน (D)(มิลลิเมตร) 20 ถึงน้อยกว่า 30 วัสดุ เหล็กกล้า (SPHC)
ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก / ท่อ PVC กระบวนการเตรียมผิว ชุบไบร์ทโครเมี่ยม C(มิลลิเมตร) 25
เสื้อ(มิลลิเมตร) 1.2 W(มิลลิเมตร) 25 ขนาด สกรู d1 W3 / 8
ขนาด สกรู d2 M6 × 22 ปริมาณ(ชิ้น) 1