(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กรณีมีแหวนไนล่อน ให้ใส่แหวนไนล่อนเข้าไประหว่างข้อพับเพื่อให้ใช้งานได้ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
ST88851HL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 ฿ 219.10 | HINGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 | 38 | 1.2 | 6.2 | 4 | 4.2 | 5 | 22 | 33 | ไม่มี | 2.7x16 | 4 | ไม่มีแหวนไนล่อน | 4989999095753 | 233-5328 | 108 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ (รวม) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง | ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา |
ปริมาณ | 1 ถุง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST88851HL ในชุด บานพับสแตนเลส สำหรับรับน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
ST888102HL |
ST88864HL |
ST88876HL |
ST88889HL |
ST888NR102HL |
ST888NR127HL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 777.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 102 | 70 | 2.0 | 10 | 8 | 5.8 | 20 | 47 | 84 | 28 | 3.8x25 | 4 | ไม่มีแหวนไนล่อน | 4989999095791 | 233-5361 | 528 | ||
฿ 314.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 64 | 42 | 1.2 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x16 | 4 | ไม่มีแหวนไนล่อน | 4989999095760 | 233-5336 | 148 | ||
฿ 438.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 76 | 49 | 1.5 | 7.5 | 6 | 5.2 | 12 | 31 | 58 | 29 | 3.5x22 | 4 | ไม่มีแหวนไนล่อน | 4989999095777 | 233-5344 | 240 | ||
฿ 603.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 89 | 55 | 1.5 | 9.0 | 6 | 5.2 | 16 | 34 | 68 | 34 | 3.5x25 | 4 | ไม่มีแหวนไนล่อน | 4989999095784 | 233-5352 | 376 | ||
฿ 1,060.28 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 102 | 70 | 2.0 | 10 | 8 | 5.8 | 20 | 47 | 84 | 28 | 3.8x25 | 4 | มีแหวนไนล่อน | 4989999095975 | 233-5549 | 564 | ||
฿ 861.94 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 127 | 79 | 2.0 | 12.2 | 8 | 6.2 | 30 | 52 | 105 | 35 | 4.1x25 | 2 | มีแหวนไนล่อน | 4989999095982 | 233-5557 | 464 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง