(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●สามารถติดตั้งได้แม้บนพื้นผิวการติดตั้งที่แคบ
●ใช้ สกรู หัว แบน
●สำหรับยึดกับเสาและผนังเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
TOP8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า แขวน (N / กิโลกรัม) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 401.43 | TRC HANG METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 80 | 8 | 5.2 | 32.5 | 60 | 3 | 196/20 | 26 | 80 | 8 | 1 (ต่อถุง) | 4989999274103 | 275-2018 | 63 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ตะขอ เดียว | วัสดุ ตะขอ | สเตนเลส (SUS304) | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ ตัวยึด สกรู |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOP8 ในชุด ตะขอเดี่ยวแพ็ดอายแบบเปิด (ทำจากสแตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
TOP5 |
TOP6 |
TOP9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า แขวน (N / กิโลกรัม) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 417.24 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 45 | 5 | 4.2 | 20.0 | 35 | 2 | 98/10 | 15 | 45 | 5 | 2 (ต่อถุง) | 4989999274080 | 275-1992 | 28 (2 หลุม) | ||
฿ 471.58 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 60 | 6 | 5.2 | 26 | 46 | 2 | 147/15 | 20 | 60 | 6 | 2 (ต่อถุง) | 4989999274097 | 275-2000 | 52 (2 หลุม) | ||
฿ 480.65 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 100 | 9 | 6.2 | 38.0 | 73 | 3 | 294/30 | 32 | 100 | 9 | 1 (ต่อถุง) | 4989999274110 | 275-2026 | 93 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง