(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· มีสปริง ทำให้มือจับไม่สั่นเมื่อมีแรงสั่นสะเทือน
การใช้งาน
· สำหรับภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ทางธุรกิจต่างๆ
· สำหรับตู้เก็บของต่างๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TT85S |
TT105S |
TT-85TC |
TT-105TC |
TT-135S |
TT-135TC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความกว้าง×ความสูง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 ฿ 335.52 | HANDLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS304] สแตนเลส (SUS304) | ไม่ | 200 | 4.5 | 70×40 | 4989999287097 | 329-1634 | 82 | ||
฿ 567.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | [SUS304] สแตนเลส (SUS304) | ไม่ | 300 | 5.5 | 88×47 | 4989999287103 | 329-1642 | 155 | ||
฿ 266.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SPCC) | [โครเมต] การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต | 200 | 4.5 | 70×40 | 4989999256567 | 441-9227 | 90 | ||
฿ 308.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SPCC) | [โครเมต] การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต | 300 | 5.5 | 88×47 | 4989999256574 | 441-9235 | 152 | ||
฿ 611.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | [SUS304] สแตนเลส (SUS304) | ไม่ | 300 | 5.5 | 88×47 | 4989999256598 | 441-9251 | 180 | ||
฿ 460.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SPCC) | [โครเมต] การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต | 300 | 5.5 | 88×47 | 4989999256581 | 441-9243 | 178 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง ลำต้น | วิธีการติดตั้ง | รูกลม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | สเปค | มีสปริง | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง