1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

มือจับแบบดึง ผลิตจากสแตนเลส (รหัสสินค้า)

HANDLE

มือจับแบบดึง ผลิตจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับเปลี่ยนราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

มือจับแบบดึง ผลิตจากสแตนเลส
ด้ามจับประตูสเตนเลสเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตู มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง แคบสุด/กว้างสุด (mm.) : 40 และ 300
- ความสูงรวม (mm.) : 23, 30, 40 และ 50
- วัสดุ: สแตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ผิวกระจก
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

คุณสมบัติ

● ด้ามขัดเงากระจกพร้อมลวดลายวัสดุที่สวยงามของสเตนเลส

วัสดุ

● สแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TTO12250B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความสูงเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง โหลดไฟฟ้า ประยุกต์
(N)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
มิติ สกรู ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 680.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 2505012เกลียวนอก740262M8×1.2520.0-4989999274776275-4614305

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการกำหนด ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U
รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว พื้นผิว กระจก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TTO12250B ในชุด มือจับแบบดึง ผลิตจากสแตนเลส

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TTO10110B
TTO10120A
TTO10120B
TTO12300A
TTO12300B
TTO640A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความสูงเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง โหลดไฟฟ้า ประยุกต์
(N)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
มิติ สกรู ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 316.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1105010เกลียวนอก590120M6×1.0011.0-4989999274738275-4576124

฿ 316.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1205010เกลียวใน590130M6×1.00-8.04989999274882275-4444118

฿ 347.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1205010เกลียวนอก590130M6×1.0011.0-4989999274745275-4584132

฿ 719.00

1 ชิ้น 1 วัน 3005012เกลียวใน740312M8×1.25-12.54989999274929275-4487314

฿ 751.00

1 ชิ้น 1 วัน 3005012เกลียวนอก740312M8×1.2520.0-4989999274783275-4622350

฿ 115.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40236เกลียวใน20046M4×0.70-7.04989999274790275-435514