(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบดึง ผลิตจากสแตนเลส
ด้ามจับประตูสเตนเลสเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตู มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง แคบสุด/กว้างสุด (mm.) : 40 และ 300
- ความสูงรวม (mm.) : 23, 30, 40 และ 50
- วัสดุ: สแตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ผิวกระจก
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
---|
TTO12200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความสูงเต็มตัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | มิติ สกรู | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 50 | 12 | เกลียวใน | 740 | 212 | M8×1.25 | - | 12.5 | 4989999274905 | 275-4461 | 226 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | พื้นผิว กระจก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TTO12200A ในชุด มือจับแบบดึง ผลิตจากสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
TTO10110B |
TTO10120A |
TTO10120B |
TTO12200B |
TTO12250A |
TTO12250B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความสูงเต็มตัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | มิติ สกรู | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 316.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | 50 | 10 | เกลียวนอก | 590 | 120 | M6×1.00 | 11.0 | - | 4989999274738 | 275-4576 | 124 | ||
฿ 316.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 50 | 10 | เกลียวใน | 590 | 130 | M6×1.00 | - | 8.0 | 4989999274882 | 275-4444 | 118 | ||
฿ 347.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 50 | 10 | เกลียวนอก | 590 | 130 | M6×1.00 | 11.0 | - | 4989999274745 | 275-4584 | 132 | ||
฿ 629.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 50 | 12 | เกลียวนอก | 740 | 212 | M8×1.25 | 20.0 | - | 4989999274769 | 275-4606 | 262 | ||
฿ 650.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 50 | 12 | เกลียวใน | 740 | 262 | M8×1.25 | - | 12.5 | 4989999274912 | 275-4479 | 269 | ||
฿ 680.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 50 | 12 | เกลียวนอก | 740 | 262 | M8×1.25 | 20.0 | - | 4989999274776 | 275-4614 | 305 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง