(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถ เกลียว เข้ากับผนัง ฯลฯ ของ โครงไม้ และใช้เป็น เหล็กยึด แขวนหรือ เหล็กยึด ยึด
รหัสสินค้า |
---|
TYKS16 |
TYKS20 |
TYKS22 |
TYKS25 |
TYKS28 |
TYKS32 |
TYKS35 |
TYKS38 |
TYKS45 |
TYKS50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164.00 ฿ 113.11 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.5 | 16 | 9.5 | 1.2 | 2.20 | 17 (1 แพ็คเกจ) | 4989999270037 | 275-7125 | 21 (17 หลุม) | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12.5 | 20 | 11.0 | 1.8 | 2.40 | 15 (1 ห่อ) | 4989999270044 | 275-7133 | 23 (15 หลุม) | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 14.0 | 22 | 11.0 | 1.8 | 2.40 | 14 (1 แพ็คเกจ) | 4989999270051 | 275-7141 | 27 (14 หลุม) | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 14.5 | 25 | 14.0 | 3.0 | 2.80 | 11 (1 แพ็คเกจ) | 4989999270068 | 275-7150 | 29 (11 หลุม) | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 15.5 | 28 | 16.0 | 3.5 | 3.10 | 9 (1 แพ็คเกจ) | 4989999270075 | 275-7168 | 34 (9 หลุม) | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 32 | 17.0 | 4.0 | 3.45 | 7 (1 แพ็คเกจ) | 4989999270082 | 275-7176 | 34 (7 หลุม) | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 21.0 | 35 | 18.0 | 4.5 | 3.90 | 5 (1 แพ็คเกจ) | 4989999270099 | 275-7184 | 34 (5 หลุม) | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 22.5 | 38 | 18.0 | 4.5 | 3.90 | 5 (1 แพ็คเกจ) | 4989999270105 | 275-7192 | 34 (5 หลุม) | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 25.0 | 45 | 22.0 | 5.0 | 4.20 | 3 (1 แพ็คเกจ) | 4989999270112 | 275-7206 | 34 (3 หลุม) | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 28.0 | 50 | 25.0 | 5.0 | 4.80 | 2 (1 แพ็คเกจ) | 4989999270129 | 275-7214 | 30 (2 หลุม) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ตะขอ เดียว | วัสดุ ตะขอ | สเตนเลส (SUS304) | วิธีการติดตั้ง | ชนิดสกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง