(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ใช้ ล้อ เดลรีน เพื่อการทำงานที่เงียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
●อุปกรณ์ ทำจากไม้ ในร่ม(สำหรับราง แบบกลม)
รหัสสินค้า |
---|
THS2530M |
THS2535M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | Dameter ของรถยนต์ (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.00 | SASH ROLLER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 68 | 30 | 68 | 57 | 18 | 30 | 4989999286113 | 285-2641 | 62 | ||
฿ 427.00 | SASH ROLLER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 35 | 76 | 35 | 76 | 66 | 21 | 35 | 4989999286120 | 285-2659 | 76 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เรซิ่น | วัสดุ ของ เฟรม | สเตนเลส | พิมพ์ | ลูกกลิ้งประตูปรับ |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | ลูกกลิ้งร่อง R รุ่น | วัสดุล้อ | เรซิน | C(มิลลิเมตร) | 9 |
E(มิลลิเมตร) | 14 | F(มิลลิเมตร) | 1.5 | G(มิลลิเมตร) | 6.5 |
H(มิลลิเมตร) | 2.5 | หน่วยสั่งซื้อ(ถุง) | 1 | ปริมาณ(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง