1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแขวน (ทำจากสแตนเลส)

BOLT HOOK

ตะขอเดี่ยวแขวน (ทำจากสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 798.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●รวมถึง กลไก ในการป้องกันการหลุดซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของที่แขวนหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
●สามารถติดตั้งบนผนังพื้นเสาหรือโครงสร้างที่คล้ายกันและใช้เป็นข้อต่อสำหรับโซ่ลวดหรือเชือก

รหัสสินค้า
TGH12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 798.00

฿ 550.14

BOLT HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู
B(มิลลิเมตร) 40 D(มิลลิเมตร) 10.5 W(มิลลิเมตร) 38
S(มิลลิเมตร) 19 โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) 1.47 ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M12
ปริมาณ(ชิ้น) 1 JAN Code 4989999184969 รหัสการสั่งซื้อ 409-9699
มวล(ก.) 135

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGH12 ในชุด ตะขอเดี่ยวแขวน (ทำจากสแตนเลส)