1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดแขวน D-type (ผลิตจาก สเตนเลส) (รหัสสินค้า)

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS

ชุดแขวน D-type (ผลิตจาก สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 177.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

· แหวน สามารถยุบได้จึงไม่เกะกะเมื่อไม่ใช้งาน
·สามารถติดตั้งกับผนังหรือพื้นในลักษณะคล้ายกับ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท และใช้เป็น ตะขอ

รหัสสินค้า
THUD2613
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
W1
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
L × W
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 185.60

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 201743.215.5-6.526 × 134989999037531380-385612

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟล็กซ์ฮุค วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
D1(มิลลิเมตร) 1.5 โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) 0.1 ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THUD2613 ในชุด ชุดแขวน D-type (ผลิตจาก สเตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
THUD2828
THUD3618
THUD3623
THUD3838
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
W1
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
L × W
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 265.04

1 ชิ้น 12 วัน 353253.217147.528 × 284989999037548380-386429

฿ 177.00

1 ชิ้น 1 วัน 201743.221-7.536 × 184989999037555380-387216

฿ 232.00

1 ชิ้น 1 วัน 302754.221-7.536 × 234989999037562380-388126

฿ 295.00

1 ชิ้น 1 วัน 454253.522.5198.538 × 384989999037579380-389943