(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· แหวน สามารถยุบได้จึงไม่เกะกะเมื่อไม่ใช้งาน
·เมื่อใช้งานสิ่งของเช่น เชือก ขดลวด และ โซ่ สามารถเคลื่อนผ่านได้อย่างง่ายดาย
·สามารถใช้เป็น เหล็กยึด สำหรับการประมวลผล เทอร์มินอล ของ เชือก เต็นท์และสำหรับยึดสิ่งของต่างๆเช่น ขดลวด และเชือกเส้นเล็กที่ใช้ในป้ายแขวนเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
TGFB2 |
TGFB3 |
TGFB4 |
TGFB25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.00 ฿ 138.10 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 | 14 | 1.0 | 2 | 3.8 | 17 | 9.5 | 10 | 0.05 | 4989999284690 | 300-8657 | 5 | ||
฿ 276.00 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 27 | 23 | 1.0 | 3 | 4.8 | 30 | 20.0 | 15 | 0.1 | 4989999284713 | 300-8673 | 15 | ||
฿ 313.48 ฿ 248.12 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 34 | 26 | 1.2 | 4 | 6.8 | 34 | 21 | 20 | 0.15 | 4989999284720 | 300-8681 | 30 | ||
฿ 228.40 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 22 | 19 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | 25 | 17 | 13 | 0.07 | 4989999284706 | 300-8665 | 9 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เฟล็กซ์ฮุค | วัสดุ ตะขอ | สเตนเลส (SUS304) | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ ตัวยึด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 2 (ต่อถุง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง