(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถยึดชิ้นงานที่ไม่ปกติภายในช่วงที่ปรับได้ด้วยแรงกดแบบคงที่
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดชนิดระบบแคมนี้ใช้สำหรับจับยึดงานตัดแบบง่ายๆ และงานเจียระไนผิวหน้าได้อย่างแน่นหนาด้วยการโยกล็อกเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องปรับโบลท์แคลมป์ สามารถยึดชิ้นงานที่มีความหนาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดประมาณ ±1.5 มม. เช่น แผ่นเหล็กสีดำและชิ้นงานหล่อ ฯลฯ ให้แน่นหนาได้
· แคลมป์ยึดมีสองชนิด ได้แก่ หมายเลข 130 และหมายเลข 131
± ระยะฟรีในการปรับอยู่ที่ ±1.5 มม., ยึดด้วยการดำเนินการเพียงครั้งเดียว
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 3500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | แบบปรับได้ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M12 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 82 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 85 |
ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง | ปลาย อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.131 ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข 131
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง