1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดแบบกดลง ด้ามจับแนวตั้ง หมายเลข 42K

KAC TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 798.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ

รหัสสินค้า
NO.42K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 798.95

KAC TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 1500 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
สกรู แคลมป์ยึด แบบปรับได้ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 66.5 ความยาว(มิลลิเมตร) 63
ความยาวของมือจับ มาตรฐาน แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 1050 ถึง 2259 ปลาย อุปกรณ์เสริม สลักเกลียว เหล็กกล้า
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์ มือจับ รูปทรง มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.42K ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง ด้ามจับแนวตั้ง หมายเลข 42K