(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์อเนกประสงค์แบบกดลง
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์นี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 1.0 kN
[การใช้งาน]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
NO.40A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 716.00 | TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 1000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 34.5 | ความยาวแขน(มิลลิเมตร) | 27.5 |
ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500 ถึง 1,049 | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | มือจับ รูปทรง | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.40A ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง ด้ามจับแนวตั้งเมื่อยึด หมายเลข 40A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง