(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น โฮลเดอร์ กุญแจ
·เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะปลายของ โซ่
รหัสสินค้า |
---|
TWK2113 |
TWK2116 |
TWK2120 |
TWK2422 |
TWK2425 |
TWK2432 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.00 | RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 13 | 2.1 | 4989999274530 | 275-0261 | 14 | ||
฿ 187.00 | RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 16 | 2.1 | 4989999274547 | 275-0279 | 18 | ||
฿ 159.35 ฿ 133.11 | RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 2.1 | 4989999274554 | 275-0287 | 21 | ||
฿ 194.12 | RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 2.4 | 4989999274561 | 275-0295 | 30 | ||
฿ 209.42 ฿ 165.11 | RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 2.4 | 4989999274578 | 275-0309 | 35 | ||
฿ 222.84 ฿ 177.11 | RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 2.4 | 4989999274585 | 275-0317 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภท | อุปกรณ์โลหะสำหรับ DIY | ประเภทอุปกรณ์โลหะ DIY | แหวน | โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) | 0.04 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS316 | ปริมาณ | 10 ชิ้น | หน่วยสั่งซื้อ | ถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง