(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·ไม่ผลิตไดออกซินเมื่อเผา
·เธรดที่ให้มาช่วยเพิ่มความแข็งแรงในขณะที่ยังคงรักษาความโปร่งใสใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสำหรับ แผ่น โดยรวม
·บทความทนไฟตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดับเพลิง(Class ป้องกันไฟ 2)
· โซ่ รวมอยู่ในส่วนด้านล่าง
การใช้งาน
·ม่านกั้นสำหรับโรงงานและไซต์งาน
·แผ่นกันลม
รหัสสินค้า |
---|
TCI0204 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | พิทช์ แหวนร้อยสาย (มิลลิเมตร) | จำนวนของ grommets (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,144.00 | PARTITION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | 4 | 280 × 500 | 24 | 4989999173307 | 276-8666 | 2.6 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ผ้าม่าน | วัสดุ (แผ่น) | โพลีโพรพีลีน (PP) | วัสดุ (แหวนร้อยสาย) | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (โซ่) | เหล็กกล้า | สี | ชัดเจน | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.45 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แหวนร้อยสาย(มิลลิเมตร) | 12 | ความทนต่อแรงดึง(N) | ความยาว:575 / กว้าง:520 | ขยาย(%) | ความยาว:23 / กว้าง:22 |
การแตกขยาย(N) | ความยาว:195 / กว้าง:186 | น้ำหนัก(กรัม / ลบ.ม.) | 220 | สเปค | การป้องกันอัคคีภัย (การป้องกัน 2 ประเภท) |
ปริมาณ(แผ่น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCI0204 ในชุด แผ่น ใสพร้อม เกลียว ไฟ
รหัสสินค้า |
---|
TCI0203 |
TCI0403 |
TCI0404 |
TCI0603 |
TCI0604 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | พิทช์ แหวนร้อยสาย (มิลลิเมตร) | จำนวนของ grommets (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,932.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | 3 | 280 × 500 | 20 | 4989999173277 | 276-8631 | 2.2 | ||
฿ 11,856.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4000 | 3 | 300 × 500 | 26 | 4989999173284 | 276-8640 | 4.4 | ||
฿ 14,970.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4000 | 4 | 300 × 500 | 30 | 4989999173314 | 276-8674 | 5.2 | ||
฿ 18,850.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6000 | 3 | 300 × 500 | 33 | 4989999173291 | 276-8658 | 6.5 | ||
฿ 23,577.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6000 | 4 | 300 × 500 | 37 | 4989999173321 | 276-8682 | 7.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง