(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ข้อต่อโลหะสามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้โดยการหลีกเลี่ยงส่วนที่ยื่นออกมา ฯลฯ ของกล่อง [วัสดุ]· เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
P1471 |
P1472 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รับความยาว (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 596.97 | TRC LOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 5.2 | 5.2 | 61 | 37 | 24 | 2 | 4989999086799 | 232-8437 | 180 | ||
฿ 795.00 | LOCK | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 3.5 | 39 | 23 | 15 | 4 | 4989999086782 | 232-8305 | 110 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า (SPCC) | พื้นผิว การขัดเงา | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง