1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ลดเสียงรบกวนแบบกด, ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส , หมุนได้อย่างอิสระ (รหัสสินค้า)

TRC SILENT CASTERS

ลูกล้อ ลดเสียงรบกวนแบบกด, ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส , หมุนได้อย่างอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,725.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส(SUS304) ผลิตภัณฑ์ มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อน้ำได้ดีกว่า
·ส่วนที่หมุนได้ถูกปิดผนึกด้วย ปะเก็นยาง ฯลฯ และมีโครงสร้าง กันน้ำ และ กัน ป้องกันฝุ่นละออง
·การเปลี่ยนเสียงรบกวนที่เกิดจาก ลูกล้อ จะถูกตัดออก(ประเภทปลอดเสียง)
·ความต้านทานเริ่มต้นลดลงทำให้การหมุนและหมุนทำได้ง่ายมาก
· ล้อ มี รูป รูปทรง แพทเทิร์น ดาวอันเป็นเอกลักษณ์

รหัสสินค้า
TXSUJ125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 2,131.06

TRC SILENT CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 168ไม่13075(90)75(90)110110125401334989999216257256-06581680

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00 วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 11 สเปค ล้อ:แพทเทิร์น ดาวที่เป็นกรรมสิทธิ์ - ส่วนที่หมุน / หมุนได้:โครงสร้าง กัน ฝุ่นและ กันน้ำ พร้อม ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TXSUJ125 ในชุด ลูกล้อ ลดเสียงรบกวนแบบกด, ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส , หมุนได้อย่างอิสระ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TXSUJ100
TXSUJ150
TXSUJB100
TXSUJB125
TXSUJB150
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,725.91

1 ชิ้น 1 วัน 132ไม่10067(74)67(74)9595100331024989999216240256-06401100

฿ 2,318.32

1 ชิ้น 1 วัน 190ไม่14075(90)75(90)110110150401434989999216264256-06661860

฿ 1,941.79

1 ชิ้น 1 วัน 132ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน10067(74)67(74)9595100331024989999216271256-07631180

฿ 2,466.07

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 168ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน13075(90)75(90)110110125401334989999216288256-07711810

฿ 2,612.41

1 ชิ้น 10 วัน 190ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน14075(90)75(90)110110150401434989999216295256-07802200