1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้อยางลดเสียงล้อยางสกรูหมุนได้อย่างอิสระ (รหัสสินค้า)

TRC SILENT CASTERS

ล้อยางลดเสียงล้อยางสกรูหมุนได้อย่างอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 335.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล ใช้สำหรับ ล้อ คุณสมบัติ ลดความต้านทานการสตาร์ทและการเลี้ยวที่เงียบ
· วัสดุ มีโอกาสน้อยที่จะทิ้งรอยบน พื้น มากกว่า ล้อ ยาง
·เงียบกว่า ล้อ ไนล่อน
·เนื่องจากชิ้นส่วน ล้อ มีฝาปิดฝุ่นจึงไม่สามารถเข้าไปในโครงสร้างได้ง่าย(เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. เท่านั้น)

รหัสสินค้า
TYSFHT100SELDS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตามแนวแกน L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 613.37

TRC SILENT CASTERS 1 ชิ้น 12 วัน 125ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60M161002824061.2แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999081701389-9683560

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน คุณสมบัติ เงียบ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00
วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYSFHT100SELDS ในชุด ล้อยางลดเสียงล้อยางสกรูหมุนได้อย่างอิสระ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TYEFT75ELB
TYEFT75ELBDS
TYSFHT100SEL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตามแนวแกน L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 335.70

1 ชิ้น 1 วัน 96ไม่35M1275201.753535.7ประเภทมีเกลียวใน4989999081558389-9535220

฿ 450.06

1 ชิ้น 1 วัน 96ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน35M1275201.753535.7แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999081565389-9543275

฿ 500.10

1 ชิ้น 1 วัน 125ไม่60M161002824061.2ประเภทมีเกลียวใน4989999081695389-9675490